Termékek közzététele
Delta Limited Hydronic Boilers, 989B-2339B
Raypak

Delta Limited Hydronic Boilers, 989B-2339B

Delta Limited® series is based on the same basic design as the Hi Delta® product line. A reduced set of features and options provides rock-solid heating at a reduced cost. The Delta Limited® product line is not approved for sale or distribution in California.

Features:

  • 84% Thermal efficiency.
  • Third-party certified under ANSI Z21.13.
  • Glass-lined cast iron headers with copper finned tubes.
  • Size 1999B is offered for natural gas only. All other sizes offered for natural gas or propane.
  • Pump-off delay, fixed at 300 seconds.
  • T&P gauge.
  • Flow switch.
  • Manual-reset high limit, 240F max.
  • Low gas pressure switch.
  • Hot surface ignition with 3-try lockout.
  • Outdoor trim.
  • 60# PRV.
Specifikáció
    • 100% Factory Fire Tested 
    • Efficiency: 84% 
    • Maximum Outlet Temperature: 230°F 
    • Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F 
    • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
    • Limited Twenty-Year Thermal Shock Warranty 
    • Limited Ten-Year Closed-System Heat Exchanger Warranty 
    • PolyTuf Powder Coated Cabinet 
    • No Combustible Floor Shield Required 
    • Fan-Assisted 
    • Patented Burner Security Blanket
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDelta-Limited-Hydronic-Boilers-989B-2339B
  • TermékcsaládBoilers & Water Heaters
  • TermékcsoportHydronic Boilers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok
  • IFC besorolásKazán
  • ETIM-kódEG015210
  • ETIM-névBoilers and heaters
  • UNSPSC névBoilers
  • UNSPSC kód401020
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 leírásBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating Boilers
  • OmniClass szám23-33 11 00
  • OmniClass névCommercial Boilers
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada