Termékek közzététele
ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590
ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590
ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590
    Raypak

    ASME DHW Custom Vertical & Horizontal Tanks, 115 - 2590

    4.0/5 csillag4.0(6 vélemény)

    When our standard sizes don't fulfill your needs, Raypak can probably still provide the tank you need. These custom tank sizes allow the engineer to tailor the tank for the application.

    Standard Features:

    • Angle iron legs
    • 125 PSI ASME rating, National Board Listed
    • 11 x 15" Manhole
    • Lifting lugs
    • Red primer coating
    • 2-1/2 NPT connections
    • Anodes (offered on glass-lined tanks only)
    • Indoor or outdoor
    Specifikáció
      • 125 PSI pressure rating (standard) 
      • 150 PSI pressure rating (optional) 
      • Vertical or horizontal models available 
      • 11" x 15" Manhole (inspection opening) 
      • Angle iron legs maximum 6" (vertical units) 
      • Saddles are required for horizontal tanks. Available loose or mounted, at additional cost. 
      • Available openings in: 
        • Threaded (2-1/2 NPT connections standard) 
        • Flanged 
        • Stainless steel 
      • National board registered 
      • Magnesium anodes (Glass-lined tanks only) 
      • Lifting lugs 
      • Insulated with either fiberglass metal-jacketed or rigid foam at a minimum R value of 12.5 
      • Proudly assembled in the USA
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóASME-Vertical-Horizontal-Tanks-115-2590-Gallon
    • TermékcsaládBoilers & Water Heaters
    • TermékcsoportStorage Tanks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
    • IFC besorolásTartály
    • OmniClass szám23-27 29 19
    • OmniClass névTanks