Termékek közzététele
Hexagon Pre-Fabricated Site Shelter, Tube Steel
RCP Shelters

Hexagon Pre-Fabricated Site Shelter, Tube Steel

Tube steel is a durable construction material that utilizes steel formed into hollow round, square, or rectangular members that allow for hidden connections creating a neat and clean finished product.

Six sided shelters that maximizes usable area while utilizing a hip roof for superior protection against the elements.

Features

  • Drawings sealed by registered, professional engineer with complimentary foundation design
  • 24-gauge exposed fastener metal roofing
  • Factory powder coated tube steel frame
  • 4:12 or 6: 12 roof pitch
  • Hidden bolted connections
  • No place for birds or animals to roost
  • Low maintenance
  • No field welding required
Specifikáció
  • Options

    • Hot-dipped galvanized tube steel frame
    • Wood Roof Deck: 2x8 tongue & groove Southern Yellow Pine, #1 grade
    • Electrical access throughout steel frame
    • Decorative steel columns
    • Ornamentation & Railings
    • 24-gauge true standing seam metal roofing
    • Factory assembled steel louvered cupola
    • 2nd tier clerestory superstructure
    • Roof pitches ranging from 2:12 to 6:12
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhexagon-pre-fabricated-site-shelter-tube-steel
  • TermékcsaládTube Steel
  • TermékcsoportHexagon
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-01-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerti pavilonok
  • Uniclass 2015 kódPr_20_65_78_58
  • Uniclass 2015 leírásOpen sided shelters
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 73 00
  • CSI MasterFormat 2014 névProtective Covers
  • OmniClass szám23-19 29 13 11
  • OmniClass névGeneral Purpose Shelters

Termék elérhetősége

Észak-Amerika