A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Parallel Profile Open-Web Trusses, Red-S™, Red-M™ and Red-H™

Egyedi azonosító: redbuilt-0002
Gyártó: RedBuilt
Termék család: Construction
Termék csoport: Wood Trusses
Publikálás dátuma: 2010-08-17
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)

Open-Web Trusses
RedBuilt™ Open-Web trusses provide architectural freedom for commercial and light-industrial applications. Designed and built specifically for each job, they create efficient and economical floor and roof solutions. Open-Web trusses give you the advantages of wood and steel - their high strength-to-weight ratio and long span capabilities free you to design and build large open spaces of over 100 feet wide.

Long-Span Applications and Advantages

  • Trusses are lifted in rigid modules with the sheathing permanently attached; no steel workers or special installation crews are needed
  • Perfect for uncluttered, open spaces without intermediate bearing walls, columns, or obstructions such as gymnasiums, auditoriums, shopping centers and warehouses
  • Easier and less expensive to remodel, install equipment and efficiently use the space - even if it's divided into smaller areas

    Features and Benefits
    RedBuilt manufactures a series of open-web trusses to meet commercial construction needs:
  • Red-L™ truss is lightweight and efficient
  • Red-W™ truss is a slightly heavier-duty truss for mid-range spans
  • Red-S™ truss offers strength, efficiency and economy for large open areas such as in schools, offices and warehouses
  • Red-M™ and Red-H™ trusses can easily accommodate heavy loads and long spans -- ideal for offices, warehouses, auditoriums and shopping centers.

  • Elsődleges anyag: Wood
    Másodlagos anyag: Steel
    Tervezés helye: United States
    Gyártás helye: United States

    BIMobject kategória: Építkezés - Keretek és tartók
    UNSPSC név: Wood trusses
    UNSPSC kód: 30103606
    Uniclass 1.4 Kód: L3523
    Uniclass 1.4 Leírás: Trusses
    Uniclass 2.0 Kód: SS-15-10-75
    Uniclass 2.0 Leírás: Structural Framing Systems
    Uniclass 2015 Kód: Pr_20_85_90_81
    Uniclass 2015 Leírás: Softwood trusses
    CSI MasterFormat 2014 kód: 06 17 36
    CSI MasterFormat 2014 cím: Metal-Web Wood Joists
    OmniClass szám: 23-13 35 19 13 17
    OmniClass cím: Wood Trusses
    Ez a termék elérhető:
    North America
    • Canada
    • United States

    BIMobject SEEK Properties

    Construction - Frames & Trusses

    Név Érték
    Depth 1' 4" — 6' 0"
    Material LVL or MSR
    Web Material Cold Rolled Steel

    COBie UK

    UK.COBie.Type

    UK.COBie.Type

    This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

    Név Érték
    Material LVL or MSR

    RedBuilt

    Properties

    Név Érték
    Chord Material MSR

    Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.