Termékek közzététele
Aluminum Porches
Aluminum Porches
Aluminum Porches
Aluminum Porches
Aluminum Porches
    REDD Team

    Aluminum Porches

    The REDD Team adjustable work platform porch is light in weight, yet mighty in stature. Perfect for moving between job sites or permanent settings. Truly a workhorse for Oil and Gas, Commercial, Industrial as well as other applications.

    Features

    • Available in standard or custom sizes.
    • OSHA compliant. Can be engineered to meet other code requirements as required.
    • All-Weather Use: Only the finest aluminum and stainless steel components used as core raw materials.
    • Comes fully assembled or modular for field use and transportability.
    • Adjustable landing and stairs accommodates a broad range of threshold heights.
    • Variable awning pitches water shed to the side of the landing vs. stair side.
    Specifikáció
    • Porches – Codes Met

      • OSHA
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaluminum-porches
    • TermékcsaládAluminum Access Products
    • TermékcsoportAluminum Porches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Stairs
    • IFC besorolásLépcső
    • Uniclass 2015 kódEF_35_10
    • Uniclass 2015 leírásStairs
    • CSI MasterFormat 2014 kód05 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Stairs
    • OmniClass szám23-17 23 17
    • OmniClass névStairs