Termékek közzététele
Base Acrylic Bath 1650 x 715 x 380mm White
Base Acrylic Bath 1650 x 715 x 380mm White
    Reece

    Base Acrylic Bath 1650 x 715 x 380mm White

    Perfect for easy change over and retrofit applications the Base Acrylic Bath is manufactured from sanitary grade acrylic and uses steel reinforcement support in the rim of the bath. An affordable and reliable bath, Base is the easy choice for builders and plumbers looking for that no-fuss solution.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1792824
    • TermékcsaládBase
    • TermékcsoportBase
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-31
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)715
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Nettó tömeg (kg)16.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők

    Termék elérhetősége

    Óceánia