Termékek közzététele
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel
    Reece

    Alape Circa Above Counter Basin 360mm Terra Matte Gravel

    Alape have perfected the art of shaping spaces through German engineering precision. With thin edges and the stunning neutral colour, Circa will become the bathroom centrepiece. Pressed from a single sheet of steel and coated 3 times in a glass ceramostahl glazing, the Alape Circa Vessel Basin epitomises the beauty that is Alape.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1806078
    • TermékcsaládAlape
    • TermékcsoportCirca
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)125
    • Szélesség (mm)362
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEnamelled Steel
    • Nettó tömeg (kg)3.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália
    Új-Zéland