Termékek közzététele
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White
    Reece

    LAUFEN Kartell Wall/Counter Left Hand Basin 1 Tap Hole 1200x460 with Fixing Bolts White

    The Kartell by LAUFEN collection explores the elements of light purity and transparency in an exciting new way delivering an entirely unique expression of emotion in the bathroom. Stunning lines and enduring beauty define the Kartell by LAUFEN 1200mm Wall Basin which is only made possible with LAUFEN's innovative SaphirKeramik material.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1810930
    • TermékcsaládLAUFEN
    • TermékcsoportKARTELL BY LAUFEN
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-30
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)460
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSaphirKeramik
    • Nettó tömeg (kg)28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália