Termékek közzététele
Geberit Sigma50 Dual Flush Button Wood/Black Chrome
Geberit Sigma50 Dual Flush Button Wood/Black Chrome
    Reece

    Geberit Sigma50 Dual Flush Button Wood/Black Chrome

    With a rich history of innovative thinking, Geberit has grown to be a market leader throughout the world. Incorporating Swiss know-how and luxury into its advanced range of hidden cisterns and buttons, Geberit enables clean, sophisticated bathroom designs with the highest levels of sustainability. With a plate that almost appears to float in front of the wall the Geberit Sigma50 is a combination of uncompromising functionality and aesthetics, reduced to the absolute minimum. The design features harmonious proportions and a frameless surface made of high quality materials, strong contoured plates and the finest craftsmanship.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1836015
    • TermékcsaládGeberit
    • TermékcsoportSigma50
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-08-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)164
    • Szélesség (mm)246
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések

    Termék elérhetősége

    Óceánia