Termékek közzététele
Wolfen Wall Basin 400 x 365 x 175mm with Overflow & fixings 1 Taphole White
Wolfen Wall Basin 400 x 365 x 175mm with Overflow & fixings 1 Taphole White
Wolfen Wall Basin 400 x 365 x 175mm with Overflow & fixings 1 Taphole White
Wolfen Wall Basin 400 x 365 x 175mm with Overflow & fixings 1 Taphole White
    Reece

    Wolfen Wall Basin 400 x 365 x 175mm with Overflow & fixings 1 Taphole White

    Combining innovative technology with world leading manufacturing techniques, Wolfen wall basins are designed to positively impact people's lives. Each basin meets stringent Australian quality standards for disability access and complies with AS1428.1-2009 Australian Standards around design for access and mobility. Manufactured using the highest grade ceramics and precision moulding, Wolfen has absolute commitment to the quality and strength of its basin range. The Wolfen Wall Basin with one taphole and overflow will bring style and functionality to any commerical or residential bathroom space.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1851594
    • TermékcsaládWolfen
    • TermékcsoportWolfen
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)175
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)365
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Nettó tömeg (kg)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália
    Új-Zéland