Termékek közzététele
Venice 450 Basin and Pedestal Solid Surface Softskin Black
Venice 450 Basin and Pedestal Solid Surface Softskin Black
    Reece

    Venice 450 Basin and Pedestal Solid Surface Softskin Black

    Fusing traditional elements with the Omvivo signature solid surface material, the Venice Pedestal freestanding basin honours contemporary luxury and organic shapes. Crafted from solid surface, the Venice Pedestal Basin is completely freestanding with internal brackets securing it to the floor. You can access the plumbing and waste through the discreet access cavity at the rear. Combine with wall mounted or freestanding tapware to create a truly unique design for your bathroom or commercial project. Available with a range of Softskin finishes applied to the exterior, the coloured Softskin finish presents a striking contrast to the white solid surface interior.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1862150
    • TermékcsaládOmvivo
    • TermékcsoportVenice
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)850
    • Szélesség (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Nettó tömeg (kg)15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália