Termékek közzététele
Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White
Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White
Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White
Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White
Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White
    Reece

    Kado Lux HiFlow Inline Exhaust System Square Matte White

    Combining modern design with high performance, the Kado Lux HiFlow Inline Exhaust Systems are ideal for high humidity bathrooms and larger spaces due to the powerful motorised fan. Complete with fascia, exhaust fan, ducting, and grille, the Lux HiFlow Inline Exhaust system with a Square Matte Black facia design is an all-in-one ventilation solution.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2020366
    • TermékcsaládKado
    • TermékcsoportLux
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-12-22
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)270
    • Mélység (mm)270
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Nettó tömeg (kg)4.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália