Termékek közzététele
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White
    Reece

    Kado Lux 2 in 1 Fan Heater & Exhaust White

    Discover the feeling of hotel luxury in the heart of your home with the Kado Lux 2 in 1 Fan Heater. The Lux Fan Heater features a warming fan heater and high performance side ducted air extraction for steam and condensation control to keep the bathroom clear and dry. Concealed in a slimline, modern fascia the Kado Lux 2 in 1 Fan Heater is available in white or matte black.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2053940
    • TermékcsaládKado
    • TermékcsoportLux
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-12-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)376
    • Szélesség (mm)540
    • Mélység (mm)198
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)7.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália