Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
reece/products/62f8421b-622c-4eb0-ab4e-f0d74f37063d
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Fürdőszoba felszerelések
Milli Inox Shelf Stainless Steel
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Reece
Követés
Milli Inox Shelf Stainless Steel
Live a beautiful life outdoors. Built from 316 Marine Grade Stainless Steel, the Milli Inox Shelf will withstand the harsh Australian environment while delivering stunning architectural design for your outdoor bathroom.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
2259618
Termékcsalád
Milli
Termékcsoport
Inox
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2022-05-25
Verziószám
1
Szélesség (mm)
120
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.reece.com.au/product/-2259618
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Nettó tömeg (kg)
1.9
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Fürdőszoba felszerelések
Termék elérhetősége
Óceánia
Ausztrália
Új-Zéland
Hasonló termékek
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Letöltés
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Letöltés
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Letöltés
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Letöltés
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Letöltés
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Letöltés