Termékek közzététele
Wolfen Paper Towel Dispenser Stainless Steel
Wolfen Paper Towel Dispenser Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Paper Towel Dispenser Stainless Steel

    Designed and engineered for the most demanding commercial applications, the Wolfen Paper Towel Dispenser is easy to use and made to last. Suitable for a wide array of commercial and industrial applications, every element is seamlessly integrated to perform in the environment it will operate in. Made from 304 grade stainless steel, NZS 4121 compliant, and with an industry leading 5-year warranty, Wolfen delivers total peace of mind.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2263886
    • TermékcsaládWolfen
    • TermékcsoportWolfen
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)345
    • Szélesség (mm)280
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália
    Új-Zéland