Termékek közzététele
Posh Domaine 600mm x 800mm Polished Edge Mirror
Posh Domaine 600mm x 800mm Polished Edge Mirror
    Reece

    Posh Domaine 600mm x 800mm Polished Edge Mirror

    The Domaine range combines great design with affordable customisation. The Posh Domaine Mirror offers a functional and stylish bathroom mirror that can be installed vertically or horizontally to complement any bathroom vanity perfectly.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2304685
    • TermékcsaládPosh
    • TermékcsoportDomaine
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)800
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)4.8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMirror Glass
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök

    Termék elérhetősége

    Óceánia