Termékek közzététele
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror
    Reece

    ISSY Z8 1500mm x 50mm x 930mm Mirror

    Crafted by Zuster, an Australian designer and manufacturer synonymous with high-quality bespoke furniture, the ISSY Z8 Butterfly is defined by cleverly integrated luxuries. The ISSY Z8 Butterfly Mirror is made of the finest American Oak timber and copper-free mirror - a beautiful addition to your bathroom. The Z8 Butterfly Mirror can also be customised, allowing you to achieve your ultimate designer look.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2321779
    • TermékcsaládISSY
    • TermékcsoportZ8 Butterfly
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)930
    • Szélesség (mm)1500
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök

    Termék elérhetősége

    Óceánia