Termékek közzététele
Kado Arc Timber Twin Drawer 1800 Double Bowl Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber Twin Drawer 1800 Double Bowl Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber Twin Drawer 1800 Double Bowl Vanity Corian 12mm Top
    Reece

    Kado Arc Timber Twin Drawer 1800 Double Bowl Vanity Corian 12mm Top

    Drawing inspiration from nature and current furniture trends, the Arc collection heros timbers natural tones and charm. Created with solid Australian Chestnut, the Kado Arc Timber Twin Drawer Twin Drawer 1800mm floating vanity with a white Corian top brings the outside in to add a touch of warmth in the bathroom. Featuring a soft-close, finger-pull all-drawer design, the Arc vanity has generous storage so you can make the most of your space. Please note - the beauty of real timber is that no two pieces are the same. The Kado Arc vanities will have variances between the timbers grain and colour.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2352042
    • TermékcsaládKado
    • TermékcsoportArc
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)490
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)460
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFaanyag
    • Nettó tömeg (kg)60
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália