Termékek közzététele
Kado Arc Timber Twin Drawer 750 Vanity Timber 32mm Top
Kado Arc Timber Twin Drawer 750 Vanity Timber 32mm Top
Kado Arc Timber Twin Drawer 750 Vanity Timber 32mm Top
    Reece

    Kado Arc Timber Twin Drawer 750 Vanity Timber 32mm Top

    Celebrating the natural beauty of timber, the Kado Arc collection adds a sense of warmth to any space. Crafted from Australian Chestnut timber, the Kado Arc Timber Twin Drawer 750mm floating Vanity with a Timber Top transforms the bathroom into the ultimate luxury retreat. Featuring soft-close finger-pull drawers, the Arc vanity offers generous storage with the all-drawer design. Please note - the beauty of real timber is that no two pieces are the same. The Kado Arc vanities will have variances between the timbers grain and colour.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2352044
    • TermékcsaládKado
    • TermékcsoportArc
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)490
    • Szélesség (mm)750
    • Mélység (mm)460
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFaanyag
    • Nettó tömeg (kg)31
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália