Termékek közzététele
Kado Arc Basin Shelf 900mm x 500mm American Solid Oak
Kado Arc Basin Shelf 900mm x 500mm American Solid Oak
Kado Arc Basin Shelf 900mm x 500mm American Solid Oak
Kado Arc Basin Shelf 900mm x 500mm American Solid Oak
    Reece

    Kado Arc Basin Shelf 900mm x 500mm American Solid Oak

    Drawing inspiration from nature and hotel-inspired design, the Kado Arc Wooden Floating Basin Shelf is the perfect addition if you're looking to add a touch of warmth to your bathroom. Crafted from solid American Oak, the organic timber tones pair perfectly with the existing Kado Arc collection. The Arc Basin Shelves comes without a waste cut-out giving you the creative freedom to choose where your basin will sit.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2357007
    • TermékcsaládKado
    • TermékcsoportArc
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTölgyfa
    • Nettó tömeg (kg)15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália
    Új-Zéland