Termékek közzététele
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White
    Reece

    Memo Harper Single Bowl Inset/Undermount Sink 600mm Fireclay White

    When you want to make something great, it helps to start with the right ingredients. We have taken classic design and mixed it with quality materials to create the traditionally inspired Memo Harper Single 460mm Sink. Made from Fine Fireclay to suit a more rustic style of kitchen, this design offers greater versatility with its inset or undermount installation. Just add a basket waste in your preferred finish (sold separately)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2402720
    • TermékcsaládMemo
    • TermékcsoportHarper
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)222
    • Szélesség (mm)598
    • Mélység (mm)462
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók

    Termék elérhetősége

    Óceánia