Termékek közzététele
Memo Harper 1 3/4 Butler Sink Fireclay Matte Black
Memo Harper 1 3/4 Butler Sink Fireclay Matte Black
Memo Harper 1 3/4 Butler Sink Fireclay Matte Black
Memo Harper 1 3/4 Butler Sink Fireclay Matte Black
    Reece

    Memo Harper 1 3/4 Butler Sink Fireclay Matte Black

    Everyone can enjoy a touch of the classics with the Memo Harper Butler Sink, a generously proportioned double butler sink bringing you the best of farmhouse chic. Made from Fine Fireclay, Harper sinks are both beautiful and reliable offering reversible designs with the classic front or a unique flair with the farmhouse front to complete your traditional kitchen design. Just add a basket waste in your preferred finish (sold separately)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2402965
    • TermékcsaládLAUFEN
    • TermékcsoportINO
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)258
    • Szélesség (mm)838
    • Mélység (mm)460
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália