Termékek közzététele
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2
    Reece

    Memo Hugo Double Bowl Sink No Taphole Left Hand Bowl with Drainer Stainless Steel V2

    Tougher than coconuts, the Memo Hugo range of sinks can be chosen with complete confidence. With the Memo Hugo Double Left or Right Hand Bowl Sink and drainer, you've got it all, providing unlimited versatility for juggling all common kitchen tasks. Made from quality 304 Grade Stainless Steel, Hugo is as strong as he is versatile offering both inset and undermount installation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2403003
    • TermékcsaládMemo
    • TermékcsoportHugo
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)228
    • Szélesség (mm)1274
    • Mélység (mm)484
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók

    Termék elérhetősége

    Óceánia