Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
reece/products/4417d107-29d5-410f-8a19-fae7ca39cbd1
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
Base Semi Recessed Basin 3 Tapholes 500mm White
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Reece
Követés
Base Semi Recessed Basin 3 Tapholes 500mm White
Perfect for easy change over and retrofit applications, the Base 500mm Semi Recessed Basin provides a practical and affordable solution for your bathroom.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
9500792
Termékcsalád
Base
Termékcsoport
Base
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2022-03-25
Verziószám
1
Magasság (mm)
200
Szélesség (mm)
500
Mélység (mm)
430
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.reece.com.au/product/-9500792
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveges porcelán
Másodlagos anyag
Króm
Nettó tömeg (kg)
14
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
Termék elérhetősége
Óceánia
Ausztrália
Hasonló termékek
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Letöltés
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Letöltés
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Letöltés
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Letöltés
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Letöltés
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Letöltés