Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
reece/products/09b12ca5-7299-4ca9-a259-6b3a5f80e604
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Mosdók
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Reece
Követés
Base Vanity Basin with Overflow 1 Taphole 560 x 480mm White
Perfect for easy change over and retrofit applications, the Base 560mm Vanity Basin provides a practical and affordable solution for your bathroom.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
9500799
Termékcsalád
Base
Termékcsoport
Base
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2022-03-31
Verziószám
1
Magasság (mm)
210
Szélesség (mm)
560
Mélység (mm)
480
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.reece.com.au/product/-9500799
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Üveges porcelán
Nettó tömeg (kg)
8
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Mosdók
Termék elérhetősége
Óceánia
Ausztrália
Hasonló termékek
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Letöltés
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Letöltés
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Letöltés
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Letöltés
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Letöltés
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Letöltés