Termékek közzététele
Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White
Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White
    Reece

    Base Vanity Basin with Overflow 3 Taphole 560 x 480mm White

    Perfect for easy change over and retrofit applications, the Base 560mm Vanity Basin provides a practical and affordable solution for your bathroom.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító9500800
    • TermékcsaládBase
    • TermékcsoportBase
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)210
    • Szélesség (mm)560
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók

    Termék elérhetősége

    Óceánia