Termékek közzététele
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White
    Reece

    Base Vanity Basin with Front Overflow 1 Taphole 540 x 445mm White

    Perfect for easy change over and retrofit applications, Base products provide practical and affordable solutions for your bathroom. The Base Small Vanity Basin is available in 1 or 3 taphole and measures 540mm x 435mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító9503280
    • TermékcsaládBase
    • TermékcsoportBase
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)195
    • Szélesség (mm)540
    • Mélység (mm)445
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália
    Új-Zéland