Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
reece/products/09e8034f-4d62-444c-a7b0-6fe56b5afda7
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Compound Units
Base Double Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Reece
Követés
Base Double Laundry Trough & Cabinet 1 Taphole 45 litres Stainless Steel/ White
Classic and simple design, the Base Double Laundry Trough and Cabinet is the perfect builder's choice and a trough and cabinet sure to suit any project.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
9504722
Termékcsalád
Base
Termékcsoport
Base
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2022-03-31
Verziószám
1
Magasság (mm)
870
Szélesség (mm)
495
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.reece.com.au/product/-9504722
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Compound Units
Termék elérhetősége
Óceánia
Ausztrália
Hasonló termékek
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Letöltés
DURAVIT AG
DE4939 D-Neo Vanity unit wall-mounted
4.5
(
33
)
Letöltés
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Letöltés
ABI Interiors
Kairi Curved Fluted Vanity 1164mm
Letöltés
Kohler
K-99568 Marabou® 42" bathroom vanity cabinet with 1 door and 4 drawers
Letöltés
Kohler
K-99513 Damask® 24" wall-hung bathroom vanity cabinet with 2 doors
Letöltés