Termékek közzététele
AXA H10 Oval Counter Basin 500 x 320mm White
AXA H10 Oval Counter Basin 500 x 320mm White
AXA H10 Oval Counter Basin 500 x 320mm White
AXA H10 Oval Counter Basin 500 x 320mm White
    Reece

    AXA H10 Oval Counter Basin 500 x 320mm White

    Crafted within its Civita Castellana studios in Italy, AXA takes bathroom product design in an exciting new direction. The H10 Oval Counter Basin brings the latest in European basin design to create a unique, organic bathroom centrepiece.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító9505319
    • TermékcsaládAXA
    • TermékcsoportH10
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-10-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)320
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália