Termékek közzététele
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White
    Reece

    LAUFEN Sonar Textured Above Counter Basin 410mm x 365mm White

    The Sonar Collection from LAUFEN brings together cutting-edge material technology with a stunning design, sure to be the showpiece of any modern bathroom. Pushing the boundaries of what is possible in bathroom design, Patricia Urquiola has designed a truly unique range that features thin edges and geometric texture. The 340mm Sonar Counter Basin showcases a stunning textured exterior only possible through the use of LAUFEN's SaphirKeramik material. The 340mm size is perfect for smaller vanities or where two bowls might be required.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító9508612
    • TermékcsaládLAUFEN
    • TermékcsoportSonar
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-24
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)410
    • Mélység (mm)365
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSaphirKeramik
    • Nettó tömeg (kg)6.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália