Termékek közzététele
Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black
Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black
Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black
Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black
    Reece

    Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black

    It is easy to add a touch of warmth to your bathroom with the Mizu Drift range of Heated Towel Rails. The Mizu Drift MK2 Heated Towel Rail features sleek and modern design elements such as mitred corners, tubular rails, and optional cover plates. Each rail is made from tough 304 grade Stainless Steel, perfect for the rigors of daily use. The low voltage keeps your installers safer while still maintaining the heating power of the rail. With a wide range of matching tapware, showers and accessories Mizu is truly shaped for every bathroom.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító9511210
    • TermékcsaládMizu
    • TermékcsoportDrift MK2
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1050
    • Szélesség (mm)750
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Nettó tömeg (kg)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália