Termékek közzététele
Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace
Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace
Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace

    Regency® City Series™ Chicago Corner 40LE Gas Fireplace

    Modern Corner Gas Fireplace

    The Regency City Series Chicago corner two sided gas fireplace allows you to have design flexibility creating multiple views from either side of the room.

    CC40LE Designer Gas Fireplace Key Features:

    • Clean uninterrupted view of the fire
    • Invisible glass safety barrier
    • Reflective enamel or glass panels to accentuate the flame picture (optional)
    • Place a TV right above the fire
    • Standard interior lights to accentuate the fire
    • Use any finishing material right to the edge of the fireplace, even wood!
    • Natural Gas or Propane
    • Proflame II remote control (included)
    • Available as Direct Vent or Power Vent
    Specifikáció
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr28,50028,500
      Turn Down BTU15,50015,500
      Efficiency60.02%60.68%
      EnerGuide Rating55.59%53.12%
      General Specifications
      Product SizeMedium
      Room SizeMedium
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"
      Width of Opening
      Width (front)42 15/16 in.
      Height15 1/16 in.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóchicago-corner-40le-gas-fireplace
    • TermékcsaládFireplaces
    • TermékcsoportCorner Gas Fireplace
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTérfűtő
    • UNSPSC névSpace heaters
    • UNSPSC kód40101819
    • Uniclass 2015 kódTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 leírásSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
    • OmniClass szám23-19 17 15
    • OmniClass névGas Fireplace
    • CSI UniFormat II kódD3020
    • CSI Uniformat II névHeat Generating Systems

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika