Termékek közzététele
Regency® Grandview™ G800P Traditional Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G800P Traditional Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G800P Traditional Gas Fireplace

    Regency® Grandview™ G800P Traditional Gas Fireplace

    Medium Traditional Gas Fireplace

    The Regency G800P fireplace redefines premium traditional fireplaces with its infusion burner, creating a stunning flame picture and unmatched realism. Its sleek design features the largest viewing area in its class, customizable aesthetics, and a Cool Wall System that allows for any finishing material to be directly applied to the edge of the fire, making it possible to place a TV comfortably above the fire. The G800P creates a captivating focal point for any space.

    G800P Traditional Gas Fireplace Key Features:

    • NEW infusion burner technology that creates the most realistic flame package
    • Largest viewing area in its class
    • Standard top down and ember-bed lighting
    • Integrated Invisimesh safety screen
    • Cool Wall system to allow for flexible finishing options
    • Flame height adjustment control
    • Electronic ignition with Proflame II GTMF remote control
    • Natural gas or propane
    • Limited lifetime warranty

    Specifikáció
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr.36,00034,000
      Turn Down BTU19,50027,000
      Efficiency 
      65.20%
      68.16%
      EnerGuide Rating
      57.11%
      58.89%
      General Specifications
      Product Size
      Medium
      View Area800 sq.in.
      Room Size
      Medium
      Vent Type
      Direct Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"


      Unit Dimensions
      Width (Front)36 in.
      Height
      33 7/8 in.
      Depth18 1/2 in.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóg800p-gas-fireplace
    • TermékcsaládFireplaces
    • TermékcsoportTraditional Gas Fireplaces
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-11-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTérfűtő
    • Uniclass 2015 kódTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 leírásSpace heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
    • OmniClass szám23-19 17 15
    • OmniClass névGas Fireplace

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika