Termékek közzététele
Cyled
Cyled
Cyled
    Reggiani

    Cyled

    Cyled is a surface mounting LED fixture with a simple, elegant design and IP44 protection rating. Its pure cylindrical shape makes it perfect for any architectonic context. Cyled, with its IOS technology, allows you to choose the width of the beam in relation to your needs, and is particularly suited for interiors and exteriors (under gutters, projecting roofs, roofs) in offices, airports, hotels and residential settings. CyLED is a member of the system of fixtures which also includes the Miled recessed downlight.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócyled
    • TermékcsaládSurface mounted projector
    • TermékcsoportCyled
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-12-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)230
    • Szélesség (mm)180
    • Mélység (mm)180
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)2.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika