Termékek közzététele
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate

    RAUVISIO crystal pure - glass laminate

    RAUVISIO crystal

    The elegant alternative to real glass. RAUVISIO crystal offers the same visual brilliance and beauty, balanced with exceptional performance and practicality. Where this innovative material really shines is in how easy it is to work with, requiring no specialist tools. Thanks to its antibacterial coating, RAUVISIO crystal meets the highest hygiene requirements.

    Numerous different versions, additional functions and attractive trend collections complete the programme and expand the range of design options.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRAUVISIO-crystal-RehauUK
    • TermékcsaládREHAU Furniture Boards
    • TermékcsoportRAUVISIO
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2800
    • Szélesség (mm)1300
    • Mélység (mm)19
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Másodlagos anyagMDF-lap
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)58
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_35
    • Uniclass 2015 leírásCovering and finishing products
    • OmniClass szám23-13 19 11 11
    • OmniClass névThin Sheets