Termékek közzététele
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure

    RAUVISIO cube - mineral structure

    With echoes of both the urban environment and the natural world, RAUVISIO cube brings the rough beauty of architectural concrete and the solidity of natural stone into all contemporary interiors. Carefully engineered surfaces capture the texture and authenticity of these materials, while a refined finish ensures a considered, tactile and effortlessly sophisticated feel.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRAUVISIO-cube-RehauUK
    • TermékcsaládREHAU Furniture Boards
    • TermékcsoportRAUVISIO
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1220
    • Szélesség (mm)2760
    • Mélység (mm)19
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÁsvány
    • Másodlagos anyagMDF-lap
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)65
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_35
    • Uniclass 2015 leírásCovering and finishing products
    • OmniClass szám23-13 19 11 11
    • OmniClass névThin Sheets