Termékek közzététele
RAUVISIO noir - HPL laminate

RAUVISIO noir - HPL laminate

RAUVISIO noir - a statement surface defined by its deep matt finish, tactile velvet-like touch and durability. This combination of aesthetics and functionality means RAUVISIO noir HPL laminate can handle the heaviest applications, making it the ideal choice for kitchen worktops, furniture fronts, counters and commercial interiors.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRAUVISIO-noble-matt-RehauUK
  • TermékcsaládREHAU Furniture Boards
  • TermékcsoportRAUVISIO
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1300
  • Szélesség (mm)2800
  • Mélység (mm)19
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHPL laminate
  • Másodlagos anyagMDF-lap
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)58
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_35
  • Uniclass 2015 leírásCovering and finishing products
  • OmniClass szám23-13 19 11 11
  • OmniClass névThin Sheets