Termékek közzététele
REHAU | NORDIC_DESIGN | TOP_SWING
REHAU | NORDIC_DESIGN | TOP_SWING

    REHAU | NORDIC_DESIGN | TOP_SWING

    Appealing design

    Slim and elegant profile view, which plays a particularly important role in renovation. The flush arrangement of the sash characterizes the classic window type.


    High quality finishes

    Smooth and weather-resistant surfaces thanks to an all-round, coextruded outer layer made of RAU-PVC over the core reinforcement made of RAU-FIPRO®.


    Reinforcement system IVS

    The torsional rigidity of the profiles is increased by the integrated reinforcement system IVS. The load-bearing fittings, the mechanical mullion connection and the assembly screws are screwed into the IVS.


    Optimized profile properties

    With appropriate reinforcements in the functional chambers, the static properties of the profiles can be optimized as required, depending on the intended use.


    Optimized thermal insulation

    The sash construction depth of 67 mm in connection with a 4-chamber technology, the central seal in the window frame, an outer joint sealing profile in the sash and the absence of steel reinforcement leads to a standard heat transfer coefficient Uf of 1.1 W/(m2K).

    Specifikáció
    • Elevation width frame/sash:86 mm to 131,5mm
      overall depth:120 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,10 W/(m2K)
      Wind resistance (EN 12210):up to class C3/B4
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 7A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):2nd grade
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNORDIC_DESIGN_TOP_SWING
    • TermékcsaládREHAU | NORDIC_DESIGN
    • TermékcsoportREHAU | NORDIC_DESIGN
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-12-19
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tilt and Turn Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névDoors and windows and glass
    • UNSPSC kód3017
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 46 13
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Door and Window Casings
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows