Termékek közzététele
REHAU | RIO_FLUSH_FIT | WINDOWS
REHAU | RIO_FLUSH_FIT | WINDOWS
REHAU | RIO_FLUSH_FIT | WINDOWS

    REHAU | RIO_FLUSH_FIT | WINDOWS

    System Information:

    The Rio Flush Fit window gives a traditional appearance to any building and is designed to create maximum lighting effect into the room, whilst offering easy maintenance. The window utilises the TOTAL70 hardware rebate so the same hinge and gearing options are available.The Rio Flush Fit window is based on an authentic, traditional design, timber window but with all the benefits of modern PVC performance. The styles consist of a casement window side hung, top hung and french window where the sash fits flush into the frame.The Rio Flush Fit is manufactured with the outer frame profile components from the TOTAL70 system therefore you are able to either manufacture the window with a Chamfered (T70c) or Sculptured (T70s) finish depending on the style of property that the window is being fitted into.In order to further enhance the traditional timber aesthetics the Heritage vertical sliding bead and Georgian bar system are utilised.

    Specifikáció
    • Elevation width frame/sash:

      100 mm to 140 mm

      overall depth:70 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,3 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 45dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRIO_FLUSH_FIT_WINDOWS
    • TermékcsaládREHAU | RIO FLUSH FIT
    • TermékcsoportREHAU | RIO FLUSH FIT
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-23
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tilt and Turn Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névDoors and windows and glass
    • UNSPSC kód3017
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows