Termékek közzététele
REHAU | TITANIUM | WINDOWS
REHAU | TITANIUM | WINDOWS
REHAU | TITANIUM | WINDOWS

    REHAU | TITANIUM | WINDOWS

    The Titanium Series, with its glazing width of  62 mm, offers the possibility

    Integrate triple glazing/ Panels up to 50 mm thick. The system is characterized by

    its straight or rounded shapes. The tread depth of 77 mm thickness and its 5 chambers including reinforcement are generously proportioned.

    The Titanium design allows the implementation of all types of openings.

    Specifikáció
    • Elevation width frame/sash:

      142 mm to 162 mm

      overall depth:70 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,29 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 40 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 1
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTITANIUM_WINDOWS
    • TermékcsaládREHAU | TITANIUM
    • TermékcsoportREHAU | TITANIUM
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-23
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Tilt and Turn Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névDoors and windows and glass
    • UNSPSC kód3017
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows