Termékek közzététele
RAUVISIO crystal furniture boards
RAUVISIO crystal furniture boards
RAUVISIO crystal furniture boards
RAUVISIO crystal furniture boards
RAUVISIO crystal furniture boards
RAUVISIO crystal furniture boards
    REHAU

    RAUVISIO crystal furniture boards

    RAUVISIO crystal

    Just like glass, only better – with our innovative surface material we provide designers absolute freedom in the planning and implementation of their projects. The minimalist glass look gives the interior a uniquely elegant and timeless ambience. Combining the materials of the monochrome smart-glass surfaces is a flexible process, and they are compelling for the end customer in their later application.

    Numerous different versions, additional functions and attractive trend collections complete the programme and expand the range of design options.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórauvisio-crystal
    • TermékcsaládREHAU Furniture Boards
    • TermékcsoportRAUVISIO
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2800
    • Szélesség (mm)1300
    • Mélység (mm)19
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Másodlagos anyagMDF-lap
    • Tervezés helyeLengyelország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)58
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_35
    • Uniclass 2015 leírásCovering and finishing products
    • OmniClass szám23-13 19 11 11
    • OmniClass névThin Sheets

    Termék elérhetősége

    Európa