Termékek közzététele
B900, 50 Hz, Industrial Diesel Generator
B900, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

    B900, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

    Benefits & features

    Rehlko premium quality

    • Rehlko provides one source responsibility for the generating set and accessories
    • The generator set, its components and a wide range of options have been fully developed, prototype tested, factory built, and production-tested
    • The generator sets are designed in accordance to ISO8528-5 performance class G3 and accepts rated load in one step

    Rehlko premium performances

    Engines

    • Low fuel consumption thanks to a high technology common rail injection engine
    • A smaller footprint thanks to a high power density
    • Low temperature starting capability
    • Long maintenance interval

    Alternator

    • Provide industry leading motor starting capability
    • Excitation system to permit sustained overcurrent > 300% In, during 10 sec
    • Built with a class H insulation and IP23

    Cooling

    • A flexible solution using an electrical driven radiator fan
    • High temperature and altitude product capacity available

    Control Panel

    • The Rehlko wide controller range provide the reliability and performances you expect from your equipment. You can program, manage and diagnose it easily and in an efficient way

    Rehlko worldwide support

    • A standard three-year or 1000-hour limited warranty for standby applications.
    • A standard two-year or 8700-hour limited warranty for prime power applications.
    • A worldwide product support 
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKPS-50-B900
    • TermékcsaládElectrical Generators, Single Units
    • TermékcsoportDiesel Generator Sets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2384
    • Szélesség (mm)1740
    • Mélység (mm)4417
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)7470
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Power Generation & Light
    • IFC besorolásElektromos generátor
    • UNSPSC névDiesel generators
    • UNSPSC kód26111601
    • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 leírásGenerator sets
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 32 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClass szám23-35 11 15 11
    • OmniClass névDiesel Generator Sets

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika