Termékek közzététele
300RZXD, 60 Hz, Natural Gas, Industrial Gaseous Generator
Archivált

300RZXD, 60 Hz, Natural Gas, Industrial Gaseous Generator

300RZXD, 60 Hz, Natural Gas, Industrial Gaseous Generator

  • Standby Range (kW/kVA) 300/375
  • Fuel Type Natural Gas
  • Frequency 60 Hz
  • Speed 1800 RPM
  • Alternator Type Brushless, Rare-Earth, Permanent-Magnet
  • Engine Manufacturer Doosan
  • Emissions Non-Certified


    STANDARD FEATURES

    • KOHLER Co. provides one-source responsibility for the generating systems and accessories
    • The generator set and its components are prototype-tested, factory-built, and production-tested
    • The 60 Hz generator set offers a UL 2200 listing.
    • CSA Approval available
    • The generator set accepts rated load in one step
    • The 60 Hz generator set meets NFPA 110, Level 1, when equipped with the necessary accessories and installed per NFPA standards

    OTHER FEATURES

    • Kohler designed controllers for one-source system integration and remote communication
    • 181 mph wind load rating on sound aluminum enclosure

    ALTERNATOR FEATURES

    • Kohler's unique Fast-Response (TM) permanent magnet excitation system delivers excellent voltage response and short circuit capability
    • NEMA MG1, IEEE, and ANSI standards compliance for temperature rise and motor starting
    • Sustained short-circuit current of up to 300% of the rated current for up to 10 seconds and enables down stream circuit breakers to trip without collapsing the alternator field
    • Self-ventilated and drip-proof construction

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókps-60-300RZXD-ng
    • TermékcsaládElectrical Generators, Single Units
    • TermékcsoportGaseous Generator Sets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-04
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)97
    • Szélesség (hüvelyk)86.2
    • Mélység (hüvelyk)161.4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)10495
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Egyéb
    • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 leírásGenerator sets
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 32 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névGas-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClass szám23-35 11 15 13
    • OmniClass névGas Generator Sets