Termékek közzététele
450REZXD, Industrial Gaseous Generator

450REZXD, Industrial Gaseous Generator

60 Hz Standby Range (kW/kVA) 295-450/369-562

  • Fuel Type Natural Gas | Propane
  • Frequency 60 Hz
  • Speed 1800 RPM
  • Alternator Type Brushless, Rare-Earth, Permanent-Magnet
  • Engine Manufacturer Doosan
  • Emissions US EPA (Certified) Stationary Emergency


STANDARD FEATURES

  • Rehlko provides one-source responsibility for the generating systems and accessories
  • The generator set and its components are prototype-tested, factory-built, and production-tested
  • The 60 Hz generator set offers a UL 2200 listing.
  • CSA Approval available
  • The generator set accepts rated load in one step
  • The 60 Hz generator set meets NFPA 110, Level 1, when equipped with the necessary accessories and installed per NFPA standards

OTHER FEATURES

  • Rehlko designed controllers for one-source system integration and remote communication
  • 181 mph wind load rating on sound aluminum enclosure

ALTERNATOR FEATURES

  • Rehlko's unique Fast-Response (TM) permanent magnet excitation system delivers excellent voltage response and short circuit capability
  • NEMA MG1, IEEE, and ANSI standards compliance for temperature rise and motor starting
  • Sustained short-circuit current of up to 300% of the rated current for up to 10 seconds and enables down stream circuit breakers to trip without collapsing the alternator field
  • Self-ventilated and drip-proof construction

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórps-450REZXD
  • TermékcsaládElectrical Generators, Single Units
  • TermékcsoportGaseous Generator Sets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-09-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)97
  • Szélesség (hüvelyk)86.2
  • Mélység (hüvelyk)161.4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)11820
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Power Generation & Light
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 leírásGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 32 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass szám23-35 11 15 13
  • OmniClass névGas Generator Sets