Termékek közzététele
KC Series, Automatic Transfer Switches

KC Series, Automatic Transfer Switches

Model Number - KCP, KCS, KCC
Features:

  • UL 1008 listed at 480 VAC file #E58962 (automatic), #E86894 (nonautomatic)
  • CSA certification available at 600 VAC
  • IBC seismic certification available
  • Available in 2, 3, or 4 pole configurations
  • Electrically operated, mechanically held mechanism
  • High withstand and close-on ratings
  • Design suitable for emergency and standby applications on all classes of load, 100% tungsten rated through 400 amps
  • Silver alloy main contacts
  • Gold-flashed engine start contacts rated 2 amps @ 30 VDC/250 VAC
  • Front-accessible contacts for easy inspection
  • Front-replaceable main and arcing contacts (800--4000 amps)
  • Reliable, field-proven solenoid mechanism
  • Switching mechanisms lubricated for the expected life of the transfer switch
  • Internal manual operating handle
  • Main shaft auxiliary position-indicating contacts rated 10 amps @ 32 VDC/250 VAC
  • NEMA type 1, 12, 3R, 4, and 4X enclosures available
  • Standard one-year limited warranty. Extended limited warranties are available.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórps-KCSeries
  • TermékcsaládElectric Power Protection Devices
  • TermékcsoportTransfer Switches
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-12-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Power Generation & Light