Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
rejdesign/products/43874730-04b7-4659-956d-b3104e9e991e
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Tárolás
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Rej Design
Követés
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Length: 800 mm
Distance between mountings (centre to centre): 500 mm
Horizontal model.
Connects to domestic hot water or central heating system
Heat output: chrome 22W/white 35W
Vertical model also available by special order. Vertical models are fitted with a vent screw.
Special sizes made to order: height 600 – 1200 mm
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
5488240
Termékcsalád
Water heated towel rails
Termékcsoport
Twig
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2013-06-03
Verziószám
1
Magasság (mm)
70
Szélesség (mm)
800
Mélység (mm)
150
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.rejdesign.fi/water
Szerelési útmutató
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Réz
Másodlagos anyag
Króm
Tervezés helye
Finnország
Gyártás helye
Finnország
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Tárolás
IFC besorolás
Felszerelési elem
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Hasonló termékek
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Letöltés
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Letöltés
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Letöltés
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Letöltés
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Letöltés
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Letöltés