Termékek közzététele
HE1.5XINH
RenewAire LLC

HE1.5XINH

Specifikáció
  • Ventilation Type:
    Static plate, heat and humidity transfer

    Typical Airflow Range: 250-925 CFM

    AHRI 1060 Certified Core: One L125-G5

    Standard Features:
    Non-fused disconnect
    24 VAC transformer/relay package

    Filters:
    Total qty. 2, MERV 8: 20" x 20" x 2"

    Unit Dimensions & Weight:
    54 3/4" L x 23 3/4" W x 35 3/4" H
    204-275 lbs., varies by option(s)

    Max. Shipping Dimensions & Weight (on pallet):
    63" L x 30" W x 56" H
    325 lbs. 
    Accessories box shipped loose on top of unit.

    Motor(s):
    Qty. 2, 0.75 HP ea., Direct drive blower/standard motor packages

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóhe15xinh
  • TermékcsaládVentilators
  • TermékcsoportMechanical Equipment
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1365.25
  • Szélesség (mm)876.3
  • Mélység (mm)1349.37
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (kg)206.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-25 11 13 37
  • OmniClass névPositive Pressure Ventilators