Termékek közzététele
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools
    RENOLIT

    RENOLIT ALKORPLAN TOUCH. Reinforced membrane for swimming pools

    Watertightness reinforced membrane for Swimming Pool on site lining.

    It is availabe in 7 different textures: Authentic, Relax, Elegance, Vanity, Sublime, Prestige and Origin.
    All them have Non-slip finish in Category C resistance, so it is no needed to use a Non-slip. Except Elegance colour, that has its version in Non-slip.

    Width: 1,65 m.
    Length: 21 m.

    Specifikáció
    • Lacquered 2 mm printed and reinforced laminate, with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool. Guarantee: - 10 years of Watertightness
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóalkorplan-TOUCH
    • TermékcsaládPVC-P Swimming pool reinforced membrane
    • TermékcsoportSwimming pool
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2
    • Szélesség (mm)1650
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagTámogatás
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - úszómedence
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódSL_42_85_83
    • Uniclass 2015 leírásSwimming pools
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSwimming Pools
    • OmniClass szám23-21 29 21 15
    • OmniClass névSwimming Pools