Termékek közzététele
RENOLIT ALKORPLAN XTREME. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT

RENOLIT ALKORPLAN XTREME. Reinforced membrane for swimming pools

Watertightness reinforced membrane for Swimming Pool on site lining. 1.5 mm single colour laminate with an extended colour, stain and water tightness warranty, recommended for problematic pools with a large number of bathers. It is availabe in 7 different colours: Ice, Sahara, Blue Fresh, Azur, Silver, Volcano and Onyx. Each colours has it version in non-slip, with an exclusive emboss. Suitable for installation in the slippery areas inside and outside the pool to avoid falls and accidents. Width: 1,65 m. or 2.05 m in Ice and Blue Fresh colours. Length: 25 m.
Specifikáció
  • High thickness lacquered 1.5 mm single colour reinforced laminate, with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool. With high resistance to chlorine and UV. Compatible with Fish and Plants Guarantees: - 15 years Watertightness - 5 years Colour - 5 years Anti Stains
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóalkorplan-XTREME
  • TermékcsaládPVC-P Swimming pool reinforced membrane
  • TermékcsoportSwimming pool
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1.5
  • Szélesség (mm)1650
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagTámogatás
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - úszómedence
  • IFC besorolásÉpítészeti elem
  • Uniclass 2015 kódSL_42_85_83
  • Uniclass 2015 leírásSwimming pools
  • CSI MasterFormat 2014 kód13 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSwimming Pools
  • OmniClass szám23-21 29 21 15
  • OmniClass névSwimming Pools