Termékek közzététele
RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools
    RENOLIT

    RENOLIT ALKORPLAN2000. Reinforced membrane for swimming pools

    Watertightness reinforced membrane for Swimming Pool on site lining. It is available in 7 different colours: White, Sand, Light Blue, Adriatic Blue, Caribbean Green, Light Grey and Dark Grey. Each colours has it version in non-slip, with an exclusive emboss, that is suitable for installation in the slippery areas inside and outside the pool to avoid falls and accidents. Width: 1,65 m. or 2.05 m. Length: 25 m.
    Specifikáció
    • Lacquered 1.5 mm single colour reinforced laminate, with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool. Guarantee: - 10 years of Watertightness
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóalkorplan2000
    • TermékcsaládPVC-P Swimming pool reinforced membrane
    • TermékcsoportSwimming pool
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1.5
    • Szélesség (mm)1650
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagTámogatás
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - úszómedence
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódSL_42_85_83
    • Uniclass 2015 leírásSwimming pools
    • CSI MasterFormat 2014 kód13 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSwimming Pools
    • OmniClass szám23-21 29 21 15
    • OmniClass névSwimming Pools